Loading

RASWin 软件工具

记录整个安全生命周期
RASWin 软件工具
安全解决方案

RASWin(适用于 Windows 的风险评估软件)是一种基于订阅的软件工具,旨在开发和维护机器功能安全文档。它可帮助您在整个安全生命周期内管理进度。


管理安全生命周期文档流程

不管您是寻找标准工具来管理所有有关机器安全的文档的最终用户,还是打算在更短时间内生产出更安全、更高效的机器的机器制造商,RASWin 都能为您提供管理整个安全生命周期文档的一致性方法。这包括风险评估、功能要求、安全系统设计、检验和验证。

RASWin 通过强大而直观的用户界面简化了这一过程,帮助您在管理安全生命周期的工作中节省时间并充满信心。它可验证安全系统是否满足所有要求,并始终如一地记录流程,以确保合规性。RASWin 为您提供一致、可靠、文档化的安全解决方案,同时减少开发解决方案的时间和成本。

RASWin 安全生命周期文档软件
Main Image
宣传册
RASWin 安全生命周期文档软件

RASWin 提供一致、可靠、文档化的安全解决方案,可帮助您简化开发、提高合规性并降低成本。

立即下载

特性和好处

RASWin 可帮助您管理整个安全生命周期的进度 - 从防爆区域的定义和处理措施的指导选择到报告和在线监测工具。该工具可组织安全生命周期流程中每个步骤的信息,包括:

  • 将安全生命周期的步骤联系在一起,以避免系统失效
  • 两种分析、任务或危害评估方法
  • 符合 ISO 标准的处理措施指南
  • 安全功能规格、性能等级要求 (PLr) 指定和 PL 计算
  • 安全电路验证工具
  • 可配置的报表工具(具有多个选项)

Safety Automation Builder® 与 RASWin 配合使用来帮助您选择产品,以达到 ISO 13849-1 要求的安全性能等级 (PL)。它们还能创建 SISTEMA 项目,以便对所有安全功能进行分析。


RASWin 和 Safety Automation Builder 集成

 

一个强大的安全生命周期管理团队

这一整套安全产品可提供诸多优势。RASWin 可与 Safety Automation Builder 配合使用,让您构建完整的安全解决方案。通过模拟应用程序开发过程(包括硬防护、输入/输出设备、控制系统和连接),这两个工具可帮助您开发最有效和最高效的安全解决方案。

Safety Automation Builder
Main Image
能力
Safety Automation Builder

Safety Automation Builder® 是一种免费的软件工具,旨在帮助简化机器安全系统设计和验证。

了解我们的能力
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 安全风险评估