Loading

安全仪表系统

保护人员、环境和关键控制资产
安全仪表系统 hero image
过程解决方案

对人员、过程以及周围环境的保护仍然是所有行业自动化策略的重要组成部分。我们提供的解决方案可以帮助满足因每个环境而异的过程安全标准。我们将使用正确的专用资源来设计、实现和部署完整的过程安全解决方案。除此之外,我们的架构还支持系统组件容错及可扩展选项,如故障安全模式、容错和三重模块化冗余 (TMR)。


AADvance 控制系统

可扩展的容错控制系统

过程安全应用通常需要在同一个控制策略中包含多个安全完整性等级: 从安全完整性等级 1 到安全完整性等级 3。为满足这些需求,您需要一个经济实用的可扩展系统。我们的 AADvance® 控制系统可提供无与伦比的性能和价值,以及真正的分布式过程安全架构。

AADvance 控制系统
Main Image
能力
AADvance 控制系统

我们的 AADvance 容错控制系统是真正的可扩展分布式安全仪表系统。

了解我们的能力

Trusted
Main Image
能力
Trusted

该安全仪表解决方案包含可识别故障源的三重模块化冗余 (TMR) 系统,旨在满足各种安全要求。

了解我们的能力

Trusted 控制系统

达到 SIL 3,适用于大型过程安全系统

Trusted® 三重模块化冗余控制器可在所有情况下提供最高安全性和可用性。Trusted 采用了几乎可消除伪系统脱扣的容错架构,可凭借其固有的安全相关功能提供高可用性。


ControlLogix SIL 2

安全配置的控制器解决方案

对于 SIL 2 的基本过程控制系统和/或绝不允许系统停机的过程安全系统应用,ControlLogix® SIL 2 解决方案提供了极高的可用性。

ControlLogix SIL-2
Main Image
能力
ControlLogix SIL-2

ControlLogix 产品获得了 TÜV 颁发的安全完整性等级 2 认证,可帮助制造商更简单、更轻松和更加经济实用地满足不断增加的标准要求。

了解我们的能力

探索 Sensia
Main Image
视频
探索 Sensia

感应、智能和操作统一简介。Sensia 简介。

立即观看

可靠、高效的过程安全

石油和天然气行业解决方案

Rockwell Automation 和 Schlumberger 于 2019 年 10 月成立的合资企业 Sensia 具有经验丰富的工程师团队,他们了解石油和天然气行业的 整个过程安全生命周期。在过程安全系统的设计、部署和维护方面多年的经验使得 Sensia 能够交付帮助您高效运营工厂而不损害安全性的解决方案。

Sensia 还提供多种工程服务,可帮助您降低风险,同时使项目在预算内按时完成。

Sensia 的集成安全解决方案包括:

  • 过程安全系统设计和实施
  • 过程功能安全
  • ICS Triplex 早期产品支持
在 Sensia Global 上了解更多信息
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 过程安全系统
  4. Chevron LeftChevron Left 安全仪表系统