Loading

涡轮机械控制解决方案

利用广泛的通信和诊断能力延长正常运行时间
涡轮机械控制解决方案

涡轮机械控制 (TMC) 采用标准、商业、现货供应的控制和可视化技术,以较低的总体拥有成本实现快速安装和故障处理。用于单级压缩机和单阀/双阀蒸汽涡轮机的解决方案都使用经过验证的 TMC 控制算法进行了预配置。这些解决方案提供广泛的通信和诊断功能,可延长正常运行时间。


优化的传动系控制

经过验证的控制技术和应用专业知识

借助我们的协调 TMC 系统,您可以得到经过优化的传动系控制。通过这种控制,您可以提高效率,从而减少支持和维护系统所需的时间及成本。此外,我们的解决方案可帮助:

  • 提高装备稳定性和响应能力
  • 自动启动和关闭
  • 提高运营灵活性和工厂效能
  • 提供关键涡轮机械参数的简明视图

蒸汽涡轮机调速器
Main Image
宣传册
蒸汽涡轮机调速器

该设备构建于通用硬件平台之上,可提供加快执行速度和通信的能力。

立即下载

蒸汽涡轮机调速器

实现对单阀和双阀蒸汽涡轮机应用的全面控制

我们的蒸汽涡轮机调速器提供了预编程的组件以方便安装,并且为蒸汽涡轮机控制带来了高级技术和更强大的功能。


单级压缩机控制器

在一个经济实用的产品套装中提供抗浪涌干扰控制

作为易于安装且预编程的产品套装,单级压缩机控制器为压缩机抗浪涌干扰和容量控制带来了高级技术和更强大的功能。

单级压缩机控制器
Main Image
宣传册
单级压缩机控制器

一款经济实用的压缩机抗浪涌干扰控制器,它提供了先进的控制算法来实现压缩机运行范围内的安全节能运行。

立即下载

工业和应用专业知识

凭借数十年的经验和广泛的成功安装,我们在全球提供了数千个涡轮机械控制系统。

我们的涡轮机械控制解决方案可以帮助您最大限度地提高生产效率。该解决方案广泛适合各种行业,其中包括:

  • 食品和饮料
  • 生命科学
  • 石油和天然气
  • 发电
过程安全解决方案
Main Image
能力
过程安全解决方案

对人员、过程以及周围环境的保护仍然是所有自动化策略的重要部分。我们提供广泛的流程特定安全解决方案,以满足您的特定需求。

了解我们的能力
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力