Loading

批次性能分析

通过近乎实时的过程洞察持续提升产品质量。

化工行业必须提高运营效率,保持产品质量一致,同时确保成本稳定并满足消费者需求。挑战在于实现过程可见性,以确保高效生产。

挑战

市场波动性和压力

在疫情之前,近50%的100大化工公司对其产品组合进行了调整(麦肯锡)

生产率和固定资产利用率

从2011年至2020年,化工制造业管理的生产相关废物数量增加了79%(EPA)

劳动力效率 

30%的熟练劳动力年龄超过50岁,预计将在未来15年内退休(美国商会)

环境、社会和治理 (ESG)

 包括燃料和原料使用,化工行业约占制造业总能耗的30%(EIA)

批次性能分析是一种解决方案,可帮助您在设定的规范范围内持续生产批次,即“黄金批次”。识别生产变异的促成因素,并通过自动化数据收集、分析和持续过程验证报告来帮助提高法规合规性。

化学工业数据
信息图
化学工业数据

一目了然的批次性能优化。

立即下载

预期成果

通过数字化转型加速增长

统一运营平台
制造运营管理
批次性能分析

生产优化

统一的过程和电力控制
高级分析
资产绩效管理

员工赋能

数字化工作指令
AR/VR互联员工

可持续运营

WAGES管理
运营脱碳
先进的连续排放监测

解锁黄金批次

定义多级KPI(针对关键生产步骤和整个批次),例如产品质量、产量、吞吐量和周期时间。

  • 将KPI与PP/CPP和COA关联
  • 配置KPI/设置黄金批次
  • 深入分析单个KPI
  • 多站点性能比较
  • 与不同数据的无关连接
  • 接收警报并调整过程参数
准备好与Rockwell Automation顾问交谈了吗?

与Consulting and Services (TCs)讨论您的运营和解决方案。

联系我们
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 行业
  3. Chevron LeftChevron Left 批次性能分析