Loading
能力

ScanESC 上锁挂牌软件

ScanESC:满足部署、管理和合规性要求的现代化上锁挂牌产品
身穿红色马球衫、蓝色夹克并佩戴眼镜的男士,手持平板电脑在出厂设置中部署 ScanESC 上锁挂牌软件程序
解决方案

上锁挂牌 (LOTO) 程序可帮助您实现安全合规性、降低总体风险并最大限度利用资产以提高生产效率。ScanESC™ 上锁挂牌软件提供了实现整个上锁挂牌程序现代化和数字化的工具和资源,并且具有足够的适应能力,可用于任意规模的企业和公司。


实现您的上锁挂牌程序的数字化

满足上锁挂牌合规性从未如此轻松

ScanESC 是帮助您管理上锁挂牌程序的现代化软件解决方案。上锁挂牌程序可帮助您的组织实现安全合规。它还是您降低总体风险并最大限度利用资产提高生产效率的强大工具。

ScanESC 上锁挂牌软件让您能够实现整个上锁挂牌程序的数字化。ScanESC 可帮助确保以直观、用户友好的界面向员工提供一切最新的信息。通过云增强系统,即使处于离线状态,员工也能收集数据和跟踪活动。待连接恢复后,系统会同步所有必要的信息。

ScanESC 可帮助您节省在现行审核和锁定流程上花费的资金,让您能够做出主动、实时的决策,保障员工安全并确保上锁挂牌程序符合公司政策和政府法规。

借助 ScanESC(可帮助您管理上锁挂牌程序的现代化软件解决方案),您的公司将受益于授权员工与基于云的安全门户之间的实时数据同步。

视频
ScanESC 上锁挂牌软件视频

借助该功能强大的软件解决方案,可以让整个上锁挂牌程序实现现代化和数字化。


ScanESC 软件特性和优势

展示红色橙色渐变云计算机和电话并通过虚线连接软件的 ScanESC 软件图

ScanESC 是一种增强型云系统,具有可通过移动应用程序和 Web 门户访问的易用界面。

我们帮助您实现上锁挂牌合规性

使用我们全电子化的上锁挂牌程序减轻您的负担。您可以在任何 IOS、Android 或 Windows 移动设备上使用该软件访问您的上锁挂牌规程。此外,您还能够随时随地访问有关机器和设施的上锁挂牌规程及支持文档。其他好处包括:

  • 电子方式审核规程和员工
  • 跟踪上锁挂牌使用情况和停机时间
  • 向单个对象分配审计
  • 通过标准的 Web 浏览器管理和访问所有上锁挂牌审核数据

员工可以使用移动应用程序通过安装在机器上的二维码标签来审核规程和查找相关文档。Web 门户让您能够访问具有上锁挂牌状态、持续时间和总停机时间等统计信息的仪表板;管理用户、位置和规程;访问有关设备状态的历史数据;以及管理规程文档,以实现对规程的实时更新。

手机抽象图标
移动应用程序的好处
  • 审计规程和授权员工
  • 访问上锁挂牌规程和支持文档
  • 使用安装在机器上的二维码标签查找相关文档
  • 执行标准操作规程 (SOP)
笔记本电脑抽象图标
Web 门户的好处
  • 访问具有上锁挂牌状态、持续时间和总停机时间等统计信息的仪表板
  • 管理用户、位置和规程
  • 访问有关设备状态的历史数据
  • 管理规程文档,以实现对规程的实时更新

基于订阅的产品

ScanESE 软件以按年订阅的方式提供。可选一次性附加插件包括程序创建项目、ScanESC 设置或购买 iPad 以运行 ScanESC 移动应用。

ScanESC 产品简介
身穿深色衬衫的男士在熔炉间使用平板电脑通过 ScanESC 软件扫描上锁挂牌规程
宣传册
ScanESC 产品简介

ScanESC 上锁挂牌软件可帮助您实现整个上锁挂牌程序的数字化。

立即下载
使用 ScanESC 软件升级您的上锁挂牌程序!
请求报价

内容推荐

工业物联网时代的安全和风险管理
俯瞰石油和天然气设施的工作台上陈列着白色安全帽、工作手套和工业用耳罩。
白皮书
工业物联网时代的安全和风险管理

本电子书就安全的商业价值给予了新的解读。它介绍了采用安全和风险管理最佳范例与运营优势之间的明确关系。

立即下载
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 上锁挂牌程序服务
  4. Chevron LeftChevron Left ScanESC 上锁挂牌软件