Loading

过程成套设备控制系统

可扩展、可重用的过程自动化设备设计
过程成套设备控制系统
机器和设备制造商

生产者的批处理需求多种多样,从简单的单一容器、单一产品生产到复杂的多路径、多容器、多产品制造,不一而足。所以,无缝集成到批次和过程操作中的过程设备显得至关重要。我们可扩展的开放式过程成套设备控制系统让您能够将设备连接到其他系统,而不会损害到您的知识产权。

我们提供可重用的即插即用型工具,可帮助您设计过程自动化设备。此外,针对批次和连续应用项目,我们使用现货供应的组件来帮助确保符合严格的行业法规。


基于控制器的可扩展批次控制

PlantPAx Logix 批次和顺序管理器

PlantPAx® Logix 批次和序列管理器非常适合需要批次管理功能的应用。该解决方案可以:

  • 消除工程量密集的定制编码序列管理
  • 缩短基于成套设备的批处理设备的交付周期
  • 缩短启动和过程调试时间
  • 集成到更高级别的批次管理软件系统中

了解我们基本的批次解决方案

批次管理序列管理器软件

SequenceManager 软件有助于缩短开发较小、较为基本的批次控制策略所花费的时间。优势包括:

  • 分布式序列执行
  • 提高了源于控制器的序列执行可靠性
  • 核心产品中高效的序列开发和监控
  • 集成了控制和 HMI 解决方案
  • 降低了小型系统的基础架构成本
了解有关适用于批次生产的 SequenceManager 软件的更多信息

实际应用中的过程设备解决方案

创新且智能的机器

创建智能设备的机器制造商可帮助最终用户满足消费者不断变化的需求。我们可以与您一起设计和提供采用先进技术的制造和装配机器。通过协作,我们可以借助先进的机器控制来优化运营,改善整个企业的连接性,并推动盈利增长。

查看更多客户案例研究
Qualtech CIP 系统随奶酪制造商的需求变化而改进
Main Image
案例研究
Qualtech CIP 系统随奶酪制造商的需求变化而改进

Qualtech 为奶酪加工设备开发经济高效且易于扩展以满足客户增长需求的 CIP 系统。

立即阅读
精酿系统提高可重复性
Main Image
案例研究
精酿系统提高可重复性

OEM 智能机器技术 (SMT) 精酿解决方案融合了最新的图形、触摸屏和移动技术。

立即阅读

过程安全系统

安全仪表系统

对人员、过程以及周围环境的保护仍然是所有自动化策略的重要组成部分。凭借 50 余年的安全专业知识,我们的技术在全球各个行业的安全和关键控制过程中得到了广泛的应用。

了解我们的安全仪表系统

过程应用项目的功能安全

“过程功能安全”指导手册介绍了过程应用的功能安全,并提供 IEC61511 应用指导。IEC61511 是 IEC61508 在过程行业的具体实施,涉及电气、电子和可编程电子系统在整个生命周期内的安全管理。

面向 OEM 的可扩展安全远程访问解决方案
Main Image
手册
面向 OEM 的可扩展安全远程访问解决方案

免费的过程安全手册。您应该基于风险评估设定安全目标,然后调整管理和过程的严格性以便实现这些目标。

立即下载

现代分布式控制系统

可扩展的模块化架构

PlantPAx® 系统使您能够更快地响应客户需求和瞬息万变的规格需求。

PlantPAx 系统提供了广泛的架构选项,以提高灵活性。同一个平台既可用于单个工作站,又能用于大型分布式架构。

了解有关 PlantPAx 的更多信息
PlantPAx 分布式控制系统(现代分布式控制系统)
Main Image
宣传册
PlantPAx 分布式控制系统(现代分布式控制系统)

PlantPAx® 系统是一个现代现代分布式控制系统,也是互联企业的一个关键组成部分。

立即下载

优势

  • 易于集成,无需复制数据
  • 控制器和 I/O 范围广泛
  • 系统可随生产需求扩展
  • 系统功能可扩展,包括 HMI、批次管理和数据采集
  • 缩短产品上市时间
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 过程成套设备控制系统