Loading

自动化乳品

乳品生产与加工自动化和控制系统
戴着发网的员工站在牛奶桶前
食品和饮料
    • 乳品
    • 乳品
    • 烘焙
    • 烘焙
    • 饮料
    • 饮料
    • 酿造
    • 酿造
    • 预制食品
    • 预制食品
    • 蛋白质加工
    • 蛋白质加工
    • 能源管理
    • 能源管理
    • 食品包装
    • 食品包装
    • 食品安全
    • 食品安全
    • 卓越运营
    • 卓越运营
    • CPG 敏捷性
    • CPG 敏捷性

全方位的乳品生产方案能够提高灵活性和效率,降低总运营成本。自动化乳品系统可帮助您始终如一地提供各种安全生产的高质量产品。


提高生产量,降低能耗

实时控制和乳品过程优化可降低成本

为提高竞争力,许多乳品制造商正在转向价值更高的特殊产品,例如低脂、脱脂和富含蛋白质的产品。他们还需要实现更高的效率、提高吞吐量以及降低成本。

乳品厂运营时必须遵从更严格、更一致的产品规格。这些规范需要依靠实时的工厂基层数据来实现更快速的反应能力和更高的灵活性。该数据有助于您维持生产率和利润,提高安全性并提升产品质量。

过程优化
Main Image
能力
过程优化

我们的模型预测控制技术有助于减少过程差异和低效环节,并提高产品的一致性。

了解我们的能力

降低成本并提高产量

乳制品烘干机模型预测控制应用
Main Image
案例研究
乳制品烘干机模型预测控制应用

通过对烘干机提供密切的控制来进行优化和优化运营绩效,该乳制品控制应用增加了生产量、降低了能耗并减少了不合格产品数量。

立即下载

针对乳品应用的高级控制

干燥器和蒸发器是乳品加工行业中使用的能源消耗最大的设备。最佳操作对于降低成本和帮助满足最终产品质量规格至关重要。

通过对干燥器进行密切控制以实现优化和高性能,这种乳品控制应用:

  • 将吞吐量提高达 8%
  • 能耗降低达 12%
  • 将残次品减少达 75%

乳品行业中的模型预测控制

了解乳品客户如何利用我们的模型预测控制 (MPC) 提高其盈利能力和生产率。了解我们如何帮助客户加快并优化过程,以及:

  • 降低水分含量差异
  • 减少产品泄漏
  • 提高产量
  • 降低能源成本
了解有关模型预测控制的更多信息
恒天然全面检修标准化系统
Main Image
案例研究
恒天然全面检修标准化系统

利用 Pavilion8® 解决方案更好地组合控制奶粉产品。全球乳制品公司通过升级来实现更敏捷的运营。

立即下载

乳品自动化系统

集成控制和信息有助于提高生产率

乳品生产中的控制和信息紧密集成使得我们的客户可以优化其运营。乳品生产商可以通过我们的解决方案利用实时生产数据来提高决策能力,从而:

  • 缩短产品上市时间
  • 最大程度地减少停机时间
  • 降低总体拥有成本
Fonterra 部署完全集成的工厂
Main Image
案例研究
Fonterra 部署完全集成的工厂

领先的跨国乳制品公司成功地部署了有关符合单解决方案、单供应商互联企业要求的控制基础设施的全球内部标准。

立即下载

相关产品

  • 制造智能
  • CPGSuite 制造执行系统
  • 过程解决方案
  • 工业自动化和控制
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 行业
  3. Chevron LeftChevron Left 乳品