Loading
ProductsProducts 产品配置器
PCDCProduct Compatibility and Download Center 下载
Literature LibraryLiterature Library Literature Library
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center 知识库

Allen-Bradley 硬件

Allen‑Bradley 组件、集成控制和信息解决方案专为需求苛刻的工业应用而构建。我们在整个企业内集成控制和信息,使您尽可能地提高生产率。


新产品亮点

使用 ArmorBlock 5000 I/O 使机器更智能、更高效
硬件
使用 ArmorBlock 5000 I/O 使机器更智能、更高效

通过降低停机风险、缩短设计时间,可以提高运营生产率。全新 ArmorBlock 5000™ I/O 块已针对 On-Machine™ 使用进行优化,具有可扩展性,可简化安装和维护工作。凭借高度集成的 IO-Link 和简单的分布式监控功能,这些 I/O 块有助于提供创新的解决方案,以提高恶劣环境下的操作可见性和敏捷性。利用高性能的 ArmorBlock 5000 I/O 块,使您的机器部署流程更简单、更快速。

产品详细信息
使用 FLEXHA 5000 I/O 实现智能而灵活的制造
机架中是 FLEXHA 5000 IO 模块。外部是标准 IO 模块。中间是安全 IO 模块。
硬件
使用 FLEXHA 5000 I/O 实现智能而灵活的制造

采用更便利的集成设计来协助降低硬件复杂性和成本的尖端平台。FLEXHA 5000™ I/O 模块可运用 1 Gb EtherNet/IP™ 网络连接能力增强通信,同时提供更快的速度和更大的带宽。该平台可缩短停机时间和工程时间,同时限制成本,专为成为更智能、更高效的 I/O 解决方案而设计。

产品详细信息
使用具有保形涂层的新 Micro870 控制器优化生产率
硬件
使用具有保形涂层的新 Micro870 控制器优化生产率

帮助保护您的控制系统的产品生命周期,并保持机器在极佳生产状态下运行,即使在高度污染和腐蚀性的环境中也是如此。新的 Micro870® 2080-L70E-24QWBNK 控制器具有保形涂层,可提供更好的保护,免受外部环境影响。这款支持 DNP3 的产品非常适合水/污水应用,可以尽可能降低停机风险并提高运营效率。

产品详细信息
使用分支电机控制和保护来定制机器设计
工业模块化控制系统
硬件
使用分支电机控制和保护来定制机器设计

通过对组件的所有有效组合进行测试,并认证其符合 UL 与 IEC 标准,我们的分支电机控制和保护产品组合可以使机器构建流程更轻松。这些组件包括断路器、接触器、过载继电器和附件,可提供量身定制的解决方案,帮助您创建可扩展的机器设计、尽可能提高生产率、减少库存并简化维护。

产品详细信息
使用 Learning+ 培训订阅来访问数百小时的培训
一位男子正在平板电脑上查看我的培训门户中的电子学习课程
培训
使用 Learning+ 培训订阅来访问数百小时的培训

购买 Learning+ 培训订阅后,可以通过自定进度的网上学习和虚拟讲师指导的课程来培养您的技能。我们提供涵盖 9 项自动化技术的超过 35 项课程,每个模块都包含活动、软件模拟和演示视频,以帮助强化学习概念。这些课程涵盖主要的自动化技术,包括控制、可视化、变频器、流程、工业网络、网络安全、软件和安全。升级到 Learning+ Enhanced 后,可以访问适用于技术人员的 50 多项工业工艺技能课程。

产品详细信息
协助提高远程操作安全性
硬件
协助提高远程操作安全性

CENTERLINE® 2100 MCC 现在随附工厂制造的抽出式空气断路器 (ACB) 作为主断路器。通常会指定这些高性能断路器,以协助通过远程操作提高安全性,并缩短停机时间(因为使用可拆卸组件,维修更轻松)。 

产品详细信息
查看所有硬件产品
访问我们的
技术文档中心!

一站式查找推荐的产品规格文档、安装说明和产品手册。您可以浏览按产品系列分类的文档集锦。无需搜索即可快速访问!

查看技术文档

博客、客户成功案例、新闻

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading

收听最新的播客节目

#ROKLive 播客系列
#ROKLive 播客系列

您将听取自动化和技术行业的领导者分享诸如数字化转型、IT/OT 融合、机器学习等多个领域不断变化的趋势。

查看全集
ROK 工业组件谈话播客系列
ROK 工业组件谈话播客系列

该播客系列将讨论工业部件在机器制造和工业应用领域的作用,以确保制造过程安全、可靠和更具生产力。

查看全集
ROK Talk on Drives 播客系列
ROK Talk on Drives 播客系列

该播客系列将重点关注驱动器主题,包括中低压 VFD 以及伺服驱动器。本播客有助于告知您驱动器在制造业未来发展中帮助客户进步的作用。

查看全集
“有关安全、传感和连接的 ROK 谈话”播客系列
“有关安全、传感和连接的 ROK 谈话”播客系列

本播客系列将讨论安全、传感和组件在机器制造和工业应用领域的作用,以确保制造安全、可靠和更具生产力。

查看全集
Logix 学习播客系列
Logix 学习播客系列

在 iTunes 上订阅 Rockwell Automation 的本播客系列。

查看全集

Allen-Bradley 徽标

自动化是我们的基础。我们是专注的创新者,为我们周围的世界提供更智能、互联的解决方案。我们的未来由我们创造 Allen-Bradley 集成控制和信息解决方案的悠久传统推动,这些解决方案使您尽可能提高工作效率。

我们将可能的东西变成现实。这就是驱动我们前进的因素,因为自动化是促进世界发展的催化剂。它让我们更聪明、更高效、联系更加紧密。我们一起打造行业转型之路,探索新技术,为互联企业开发数字解决方案。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left Allen-Bradley