Loading

产品供应

提高汽车生命周期所有阶段的生产效率
产品供应 hero image
产品
  • 硬件
  • 软件

硬件

探索我们注重质量的硬件产品组合,让您事半功倍,无忧无虑。

电路和负载保护

电路和负载保护产品为螺线管、继电器线圈、指示设备、PLC 输出等提供过载、短路和接地故障保护。

查看产品
状态监测

状态监测产品通过使用实时保护模块、传感器和其他仪表检测潜在的设备故障,帮助您使工厂基层保持高效运行。

查看产品
连接设备

连接设备和网络介质解决方案,为您的架构和组件提供无缝连接。

查看产品
分布式控制系统

传统的分布式控制系统 (DCS) 专为实现一个目的而构建:过程控制。要提高生产力、效率并降低成本,您必须整合所有的自动化操作来转变成互联企业。您可以利用现代 DCS — PlantPAx® 系统提供的技术来实现这种集成。

查看产品
变频器和电机

交流和直流变频器提供从低压到中压、从简单到复杂的解决方案。我们的电机专为提供最佳变速性能和使用寿命而设计。

查看产品
能源监视

能源监视产品有助于提高您的设备生产率,减少用电量和电费,提高公司利润。

查看产品
人机界面

我们的电子界面解决方案坚固耐用且有多种型号、操作员输入方法、存储器选项和配置。该产品组合包括可应对高冲击、振动和极端温度的特殊选项。

查看产品
独立推车技术

独立推车技术通过用智能磁力推车取代传统输送机的齿轮、链条和皮带来改善运输。无论您的目标是小型食品和饮料包装,还是采矿和汽车行业的重载运输,我们的产品组合都能在广泛的应用中提高吞吐量、速度和机器灵活性。

查看产品
工业计算机和监视器

我们的工业计算机可提供符合物理限制和您的环境要求的解决方案。无显示屏计算机可在外形尺寸、RAM、存储、性能、运行温度和光盘驱动器方面提供各种选项。集成显示计算机有多种屏幕尺寸、存储选项、性能包和带有内置键盘的型号。

查看产品
输入/输出 (I/O) 模块

输入/输出模块可提供设备与控制器之间的连接,有各种尺寸和点密度可供选择,能够满足众多应用要求。

查看产品
工业控制产品

工业控制产品提供可靠的解决方案,帮助您最大化机器或工厂的效率和性能。

查看产品
照明控制

照明控制产品用于控制总线和分割总线照明配电板。

查看产品
运动控制

采用各种伺服电机、伺服驱动器、线性产品、运动软件,帮助构建集成运动控制解决方案。

查看产品
电机控制

我们的电机控制产品可满足众多电机管理应用项目的需求,符合 NEMA 和 IEC 标准。

查看产品
网络安全和基础设施

Stratix 产品系列提供先进的交换、路由、无线和工业安全产品,可用于从简单到复杂的网络应用。

查看产品
电源

从开关模式和工业不间断电源到变压器,每种产品都为提供可靠性和可靠运行而设计。

查看产品
可编程控制器

可扩展、多领域的信息化可编程自动化控制器 (PAC) 有包括安全型在内的多种控制器类型和多种规格可选,以满足您的特定需求。

查看产品
按钮和信号设备

我们的按钮和信号设备专门针对严格的高性能规格而设计制造,可以提供可靠的操作和明确的指示,从而有效地控制和监控您的工厂基层。

查看产品
继电器和计时器

继电器和定时器产品经过专门的设计、制造和测试,符合最严苛的全球标准和等级要求。

查看产品
安全产品

安全产品和解决方案可改善机器的功能操作,同时有助于提高人员安全性、效率和生产率。

查看产品
传感器和开关

存在感应式传感器和开关可检测目标是否存在以及距离多远,而条件传感器则可测量压力、温度、流量和液位以维持机器和流程的自动运行。

查看产品
信号接口

信号接口产品可实现传感器与其他现场设备,以及与控制电路之间的信号转换和电气隔离。

查看产品
Allen-Bradley 徽标

将可能性转化为现实的产品

自动化是我们的基础。我们是专注的创新者,为我们周围的世界提供更智能、互联的解决方案。我们的未来由我们创造 Allen-Bradley 集成控制和信息解决方案的悠久传统推动,这些解决方案使您尽可能提高工作效率。

了解更多信息

软件

和您一样的的无数企业已经实现了成功,FactoryTalk 是他们工业数字化转型的基础。您准备好迎接未来了吗?

Main Image
系统设计软件

设计、配置和模拟您的控制系统

入门

Main Image
操作软件

可视化、历史化和编排您的数据

提升绩效

Main Image
工厂维护软件

保护、管理、跟踪和报告自动化信息

减少停产时间

Main Image
分析和 IIoT

简化数字化转型

释放创新

FactoryTalk 徽标

您的工业数字化转型的基础

FactoryTalk® 软件旨在为高级工业应用的生态系统提供支持,包括物联网。它涵盖各种制造相关产业,范围从本地直至云端。设想一下,通过提供先进设计、最大化运营效率及提供可预测和增强的维护优势的软件为您的工业环境提供动力。

了解更多信息
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品