我们的塑壳断路器有多种框架尺寸,可提供所需的电流额定值和分断能力。这些断路器针对过流、短路和接地故障为电路提供保护。它们可与我们的 NEMA 和 IEC 电机启动器、过载继电器和接触器结合使用。

140UT 塑壳断路器
我们的 Bulletin 140UT-D 塑壳断路器通过了 UL489 和 IEC 60947-2 认证,适合用于全球应用项目。该限流断路器可提供固定短路保护和过流保护,并且可以为 2 极和 3 极设备提供高分断容量。此类断路器适合在 240V 和 480Y/277V 下的反向馈电。

140G 塑壳断路器
Bulletin 140G 塑壳断路器具有 9 种不同的框架尺寸,电流范围 10 到 3000 A,可提供所需的电流值和分断能力。这些断路器具有丰富的操作器和附件,可为电路提供过载、短路和接地故障保护。

140U 塑壳断路器
Rockwell Automation 宣布,我们的 Bulletin 140U 塑壳断路器将于 2022 年 3 月停产,不再销售。我们建议您迁移到我们的 Bulletin 140UT 塑壳断路器。
此类塑壳断路器非常紧凑,且符合 UL 489 和 IEC 60947-2 MCCB 标准(最高可达 40A),具有反向馈电能力。
如需更多信息,请参阅 Bulletin 140M 到 140MT/UT 电机保护断路器移植简介。