我们的电机保护断路器针对各种电机负载提供短路和过载保护,适用于各种电机尺寸和安装类型。它们可与我们的 NEMA 和 IEC 接触器或固态电机控制器结合使用。

140MT 电机保护断路器
我们的 Bulletin 140MT 电机保护断路器 (MPCB) 可提供节约成本的磁短路保护和热过载保护,电流最高达 40 A。

140MP 电机保护断路器
我们的 Bulletin 140MP 电机保护断路器 (MPCB) 提供磁短路保护和热过载保护,电流最高达 32 A,额定短路电路为 400V 下,最高短路电流 100kA。它们可与 Allen-Bradley Bulletin 100-C 和 100-K 接触器一同进行测试,以打造两元件电机启动器。

140MG 电机保护断路器
Bulletin 140MG 电机保护断路器可以提供电机分支电路断开、分支电路和短路磁力保护、过载热保护和手动切换功能。我们提供额定电流从 25 到 150 A 的装置,可以满足您的特定需求。工厂预安装的内部附件使安装和接线非常方便。在北美地区,电力规范要求使用 UL/CSA 列名的熔丝、断路器或自保护组合电机控制器保护各电机分支电路。