我们的微型断路器采用 IP20 手指保护设计,符合 RoHS 标准。这些产品还满足更多标准和规程。

1489 热磁型断路器
Bulletin 1489-M 热磁型断路器是适用于美国和加拿大的分支电路保护用UL 489 列名断路器,它们经过认证,是适合 IEC 应用的微型断路器。这些断路器适用于极端环境条件,分断快速,具有优异的抗冲击和耐振性。

区域断路器
Bulletin 188-J和 188-K区域断路器适用于设备级应用项目和极端环境条件。 这些断路器 的特点是中断时间短、抗冲击性和耐振性强。这些产品通过了区域认证,只能在中国和欧洲使用。

热磁型微型断路器
我们的 Bulletin 1492-MC 热磁型微型断路器是通用设备,适用于大多数工业反时限断路器应用项目。这些断路器将热脱扣和磁脱扣动作组合在一起,针对导体和连接的设备提供精确的过载和短路保护。

辅助保护器
Bulletin 1492-SPM 辅助保护器用于保护应用项目中的设备。它们具有电流限制,采用双端子,以实现接线和母排灵活性。这些保护器具有 40 ˚C (104 °F) 校准温度,适用于极端环境条件。

残余电流式保护设备
Bulletin 1492-RCDA 零序电流设备可检测和中断流向大地的漏电,从而帮助您防止暴露人员受伤和设备损坏。将这些设备与微型断路器一起使用,可增强针对过载、短路和接地故障的线路保护。

高密度断路器
Bulletin 1492-GH 和 1492-GS 高密度微型断路器是热磁型辅助过电流保护设备。这些单极高密度微型断路器包括一个热保护部分和一个磁脱扣功能,将两种感应系统的优点组合到一起。

直流高压微型断路器
Bulletin 1492-D 直流高压微型断路器可为电压较高的直流电路提供过流和短路保护。这些产品采用双端子,最多可连接四条导线。