我们的电机电路保护器针对各种电机负载提供短路保护,适用于各种电机尺寸和安装类型。它们可与我们的 NEMA 和 IEC 电机启动器、过载继电器和接触器结合使用。

140MT 电机电路保护器
我们的 Bulletin 140MT 电机电路保护器(D9N 版本)额定功率高达 40A,可以与接触器和过载继电器结合使用。

140MG 电机线路保护器
Bulletin 140MG 电机线路保护器可以提供电机分支电路断开、分支电路和短路磁力保护以及手动切换功能。设备额定 3 至 1200 A。在北美地区,电力规范要求使用 UL/CSA 列名的熔断器、断路器或自保护组合电机控制器保护各电机分支电路。

140M 电机电路保护器
Rockwell Automation 宣布,我们的 Bulletin 140M 电机电路保护器将于 2022 年 3 月停产,不再销售。我们建议您迁移到我们的 Bulletin 140MT 电机电路保护器。
这些电机电路保护器为以下型号提供了更大电流范围:C 框架 - 32A,D 框架 - 40A。140M F 框架产品将继续提供。
如需更多信息,请参阅 Bulletin 140M 到 140MT/UT 电机保护断路器迁移简介。