1494U 通用隔离开关
我们的 Bulletin 1494U 通用隔离开关可提供刀片隔离设计的额外可视开/关指示。这些开关属于同一个产品线,通过了 UL、CSA 和 CE 认证。有熔断型和非熔断型可供选择,规格从 30 到 600 不等。这些通用隔离开关具有独特的性能,您可以连接它们在现场进行控制杆或电缆操作。使用电缆选件,您还可以将开关灵活地安装在面板中的任何位置,而无论固定柄的位置如何。
我们的 Bulletin 1494U 通用隔离开关可提供刀片隔离设计的额外可视开/关指示。这些开关属于同一个产品线,通过了 UL、CSA 和 CE 认证。有熔断型和非熔断型可供选择,规格从 30 到 600 不等。这些通用隔离开关具有独特的性能,您可以连接它们在现场进行控制杆或电缆操作。使用电缆选件,您还可以将开关灵活地安装在面板中的任何位置,而无论固定柄的位置如何。
Bulletin 1491 熔断器盒适用于常规应用项目。这些熔断器盒的基座(电木或陶瓷材料)采用插针式结构,易于安装和接线。
Bulletin 1494R 可变深度门安装旋转隔离开关适用于深度达 23 英寸的无法兰结构外壳。
我们的 Bulletin 1494C 电缆操作隔离开关已停产,不再销售。建议客户升级到我们的 Bulletin 1494U 通用隔离开关。
我们的 Bulletin 1494V 可变深度法兰安装隔离开关已停产,不再销售。建议客户升级到我们的 Bulletin 1494U 通用隔离开关。