Bulletin 888 交流微型面板安装型插座是针对隔离器或面板安装设计的。它们分为 3、4、5 针双键槽型,公头或母头,1/2 英寸。NPT 或 M14x1 螺纹,可快速方便地连接到速断配对插头。
热门资源/快速链接
概览
- 包括公头和母头隔离器插座
- 包括标准 22 号美国线规导线
- 包括阳极电镀铝外壳
- 提供标准美国汽车颜色编码
- 提供 3、4、5 或 6 针配置
- 提供 1/2 英寸 14 NPT 或 1/4 英寸 18 NPT 螺纹
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
连接和网络介质宣传册 | CONEC-BR001 | |
连接线和可现场连接的连接器技术数据 | 889-TD002 |