Bulletin 889 电缆卷盘可与可现场连接的连接器结合使用以提高灵活性,从而实现完全采用连接器的系统通常所具有的快速、简便安装。由于电缆护套为红色,您可以轻松识别安全应用项目。
热门资源/快速链接
概览
889 电缆卷盘,22 号美国线规和 18 号美国线规 PVC
- 提供 3、4、5 和 6 导线 AWM 型
- 包括 22 或 18 号美国线规导线
- 包括 IEC 或汽车颜色编码导线
- 提供编织屏蔽型或无屏蔽型
- 提供黄色、蓝色、黑色和红色聚氯乙烯 (PVC) 电缆护套
889 电缆卷盘,PUR 22 号美国线规和 TPE 18 号美国线规
- 提供 4 或 5 导线 AWM 型
- 包括 22 或 18 号美国线规导线
- 包括 IEC 颜色编码导线
- 提供柔性级电缆设计,通过 800 万次弯曲试验
- 包括黄色电缆护套,耐油和耐化学品
- 包括红色电缆护套,用于标识机器上的安全网络
- 提供防焊渣 TPE 护套
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
连接和网络介质宣传册 | CONEC-BR001 | |
基础元器件:连接和以太网介质产品简介 | 1585-PP004 | |
连接线和可现场连接的连接器技术数据 | 889-TD002 |