Bulletin 888 直流微型 (M12) 面板安装型插座是压铸连接器,适合在机壳中使用或用于定制接线配置。它们采用模块化设计,具备面板安装型功能,有助于保持整洁有序,在电缆易受损或更换频繁的区域中,可以方便地进行更换。
热门资源/快速链接
概览
- 包括标准 12 in. 引线(可提供其他长度)
- 提供单键槽
- 包括阳极电镀铝外壳
- 包括 22 号美国线规导线
- 包括母头和公头隔离器插座
- 提供 3、4、5 或 8 针配置
- 提供 1/4 in.、1/2 in.、M14 或 PG 9 安装螺纹
- 3、4 和 5 针配置提供后部安装插座
- 包括 I.E.C. 颜色编码
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
连接和网络介质宣传册 | CONEC-BR001 | |
连接线和可现场连接的连接器技术数据 | 889-TD002 |