IDC 插座以插座形式为隔离器安装或面板安装提供了方便的 IDC 连接。这款 4 线压铸锌连接器是将电缆端接到机壳的理想选择,还可以现场定制,非常灵活。
热门资源/快速链接
概览
- 无需手工工具即可进行现场安装
- 包括 2422 美国线规导线
- 提供 4 针配置
- 包括 PG9
- 提供一个 Viton® O-型环
- 可方便地改变现有电缆安装
- 提供隔离替换技术,可以实现安全、可靠的安装
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
连接和网络介质宣传册 | CONEC-BR001 | |
连接线和可现场连接的连接器技术数据 | 889-TD002 |