Bulletin 888N 微型加强版面板安装型插座适用于隔离器或面板安装。这些插座配有公头或母头,采用 ½ in. 14 NPT 螺纹和重载 16 AWG 导线。
热门资源/快速链接
概览
- 包括 16 号美国线规导线
- 包括母头隔离器插座
- 提供 3、4、5 或 6 针配置
- 包括 1/2 in。14 NPT 螺纹
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
连接和网络介质宣传册 | CONEC-BR001 | |
连接线和可现场连接的连接器技术数据 | 889-TD002 |