Bulletin 888P Pico (M8) 面板安装型插座适合隔离器安装或面板安装。这些 3 线或 4 线连接器分为公头型或母头型,适合在机壳中使用,可进行定制接线配置。
热门资源/快速链接
概览
- 连接器外壳设计只适合螺纹公头连接器类型
- 提供适合标准连接的 3 针和 4 针配置
- 包括便于安装的 M8 x 0.5 安装螺纹
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
连接和网络介质宣传册 | CONEC-BR001 | |
连接线和可现场连接的连接器技术数据 | 889-TD002 |