ControlNet™ 网络介质和连接设备可以灵活进行网络设计。ControlNet 同轴电缆是一种适用于典型安装的低损耗、RG-6 四芯屏蔽同轴电缆。ControlNet 光纤介质允许您延长网络的网段,提供对电磁干扰 (EMI) 的抗扰性,且允许在危险场所安装。我们提供适用于同轴电缆和光纤系统的各种连接器、分接头、终端器、中继器和工具。请根据应用项目和/或系统安装环境选择电缆类型。
热门资源/快速链接
概览
- 采用高柔性和标准聚氯乙烯 (PVC)
- 包括 200 微米电缆
- 长度为 10、20、30、60、100 和 300 m
- 与 1786-RPFS 中继器结合使用
- 可使用中继适配器向中继器模块提供最大 1.6 A 电流(5 V 直流时)
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
连接和网络介质宣传册 | CONEC-BR001 | |
ControlNet 介质技术数据 | 1786-TD007 | |
ControlNet 同轴介质规划和安装指南 | CNET-IN002 | |
ControlNet Ex 介质规划和安装指南 | CNET-IN003 | |
ControlNet 光纤介质规划和安装指南 | CNET-IN001 | |
ControlNet IP67 分接头和电缆组装套件安装说明 | 1786-IN017 | |
工业自动化布线和接地指南 | 1770-IN041 | |
Logix5000 控制系统中的 ControlNet 模块用户手册 | CNET-UM001 | |
ControlNet NetChecker 用户手册 | 1788-UM001 | |
NetLinx MediaChecke 用户手册 | 1788-UM002 | |
ControlLogix 系统用户手册 | 1756-UM001 | |
ControlNet 介质系统组件列表 | AG-PA002 | |
Integrated Architecture Recommended Literature Reference Manual (集成架构推荐文献参考手册) | IASIMP-RM001 |