1426 PowerMonitor 5000
我们的 Bulletin 1426 PowerMonitor™ 5000 是下一代高端电力质量测量产品。PowerMonitor 5000 立足于核心电力和能源测量功能,使能量监视达到了新的水平。
我们的 Bulletin 1426 PowerMonitor™ 5000 是下一代高端电力质量测量产品。PowerMonitor 5000 立足于核心电力和能源测量功能,使能量监视达到了新的水平。
我们的 Bulletin 1408 PowerMonitor™ 1000 是一种紧凑型电源监视器,可用于负载分布分析、费用摊配或能量控制。我们的监视器可与您的现有能量监视系统集成以实现辅助测量。PLC(PLC-5®、SLC®、ControlLogix® 系列)可与 PowerMonitor™ 1000 轻松进行通信,从而利用控制系统中的能源数据。
我们的 Bulletin 1420 PowerMonitor™ 500 采用设备自带的液晶显示器,所占空间小,可即时查看电能使用情况。该电力测量仪表经济实用的辅助测量选件,可提供重要数据以帮助您立即作出决策、降低用电量并提高公司利润。
我们的 Bulletin 1411 电流互感器 (CT) 是适用于各种功率测量设备和应用项目的低压互感器,包括保护继电器、模拟设备、传感器和 PowerMonitor™ 产品。
我们的 Bulletin 1608 i-Sense® 电压监视器通过以太网或调制解调器连接,将进线电源质量事件数据发送到 i-Grid 服务器。这些事件数据在经过收集和分析后,以事件通知的形式发送给用户。使用具有 Internet 连接的手机或计算机,可以随时查看事件数据和报告。