ArmorBlock I/O 模块
我们的 Bulletin 1732D 和 1732E ArmorBlock® I/O 模块提供经过强化的低成本 I/O,适合 On-Machine(机旁控制)使用。您可以在机器上靠近传感器和执行器的位置安装这些模块,从而缩短汽车、物料输送和高速包装应用项目中的接线。这些模块可用于 DeviceNet® 和 EtherNet/IP™ 网络,还适合在焊接应用项目和机械手末端机器人应用项目中使用。
我们的 Bulletin 1732D 和 1732E ArmorBlock® I/O 模块提供经过强化的低成本 I/O,适合 On-Machine(机旁控制)使用。您可以在机器上靠近传感器和执行器的位置安装这些模块,从而缩短汽车、物料输送和高速包装应用项目中的接线。这些模块可用于 DeviceNet® 和 EtherNet/IP™ 网络,还适合在焊接应用项目和机械手末端机器人应用项目中使用。
我们的 Bulletin 1732 ArmorBlock® Guard I/O™ 模块可为安全系统提供传统分布式 I/O 的所有优点。这些模块采用适用于 EtherNet/IP™ 的 IP67 级包装提供,可以直接安装在机器上。