设计一台哪怕非常简单的控制柜,并出口到美国或者加拿大,也不是一件容易办到的事。这并不是说您,或者众多的的欧洲公司,不可能做到这件事,而是说这个过程通常无比坎坷,想必您对此也会深感认同,这种现象的背后有许多原因。
不同之处
不同行业或地区多年来建立的不同规则导致采用的方法截然不同。诸如“分支电路”和“馈电”,或“辅助保护”和“限制能量电路”等定义是北美系统的基石,但在按照欧洲法规进行的工业装置设计中并没有对等的定义。产生这种情况的原因不是简单的术语不同问题,而是概念方法不同。
您的成功是我们的目标
除非通过基本的培训使我们了解这些差异的根源,否则即使在彻底研究这项领域之后,我们也很难接受与自己大相径庭的逻辑。我们的主要目标是融合欧洲和北美的两种文化,虽然它们多年来具有截然不同的发展方式,但殊途同归,最终目的仍是一致的:打造能建立操作员安全规则的共同设计规范。
北美标准计划
我们的工作会特别关注对工业设备和组件进行管辖的法规,并以经验丰富的专业人员和新手为目标,考虑到面板制造商和类似设备制造商的需求,同时纳入有关以下主要对象的有用信息:
- 电源电路
- 板载系统
- 相关辅助电路
- 电机控制和保护
实体/相关组织
UL 工业控制产品标准清单
若您正在根据 UL 508A 标准进行构建,此文档提供了有关 Allen-Bradley 工业控制产品的完备信息。所有条目均包含相关的 UL 标准、类别和文件编号,以及 UL 类别描述和相关的 UL 508A (2103) 段落。
请阅读该文档以详细了解以下内容:
- UL 标准(依产品类型排列)
- 类别控制编号
- UL 文件清单编号
- UL 508A(面板)标准的交叉参考
- Rockwell Automation 零件号
短路电流额定值免费工具
确定整个工业控制面板或控制开关设备的短路电流额定值十分困难,如果在组件选择流程的初始阶段未进行正确考量,就更是难上加难。
这项工具能为电机启动器、软启动器和组件驱动器提供经过协调的高故障分支电路解决方案。
内容推荐