Loading

QuickStick HT 智能传送系统
Allen-Bradley

使用我们的 QuickStick® HT 智能传送系统可以移动重达数千千克的重物,从而解锁灵活性和生产率更高的流程。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
排序和筛选
CloseClose
筛选和精炼
清除所有
排序 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 的 0 结果
排序:
筛选和精炼
畅销书
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页条目数:
1 - 1 的 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
对比现在 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

我们的 QuickStick® HT 智能传送系统可以快速、精确地传送重达数千千克的重物。通过利用电磁力移动载具,您能以前所未有的速度实现零压力输送 

对于要求严苛的应用,这种高推力版本的 QuickStick 技术是理想的解决方案,不论是更新现有布局还是开发新生产线,都易于集成。

概览

QuickStick HT 智能传送系统专为快速、精确地传送重达数千千克的重物而设计。它是各种工业应用的理想解决方案,能在无尘室、手套箱和水下环境中运行。

QuickStick HT 5700 逆变器可实现更小的机柜尺寸和更快的速度。它还为安全断开扭矩提供了集成的功能安全。

  • 自动选择载具路径 
  • 防碰撞/零压力输送
  • 具有高可靠性和更长寿命的固态推进方式
  • 高速以太网通信
  • 电机之间直接连接,尽可能减少布线
  • 采用集成反馈,无需外部传感器

特性

  • 加速度:取决于质量,最高可达 6 G
  • 速度:最高 5 m/s(或更高,取决于负载)
  • 定子长度
    • 单倍宽度:1 m (3.3 ft) 和 0.5 m (1.6 ft)
    • 双倍宽度:0.5 m (1.6 ft)
  • 每米载具数:2
  • 载具最小长度:240 mm (9.4 in.)
  • 每米推力
    • 单倍宽度:每米推力超过 2500 N
    • 双倍宽度:每米推力超过 5000 N
  • 磁体阵列大小:2...8 个周期 [238...958 mm],单倍宽度和双倍宽度 [104 mm 和 206 mm]
  • 物理电机与磁体阵列的间隔:4 至 22 mm(0.16 至 0.87 in.)
  • 机壳材料:不锈钢
  • 提供可用于真空、水下或极端环境的密封电机:是
  • 重复精度:±1 mm
  • 安全:安全断开扭矩
认证
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • CE 认证
  • KC(韩国)
  • 摩洛哥
  • 经过 TÜV 认证
  • UL 认证
  • UKCA 认证

相关产品

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles 发布
QuickStick HT 智能传送系统产品简介 MMI-PP006_-ZC-P
Miscellaneous 发布
独立推车技术宣传册 MOTION-BR002_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left QuickStick HT 智能传送系统 Chevron RightChevron Right
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose