概览
单电缆
- 支持 VP 系列电机以及 Kinetix 5700 和 Kinetix 5500 伺服驱动器
- 通过一根电缆提供电源和反馈,从而减少了设置时间、停机时间及需要管理的部件数量
- 包括电机电源、制动和反馈单电缆选项,选择范围为 186 AWG
- 低电容设计,可最大限度提高系统功率密度
- 具有最新噪声抑制功能的编码器通信数据对
- 护套颜色遵循 DESINA 电缆标准,使得在工厂基层更容易快速确定电缆的用途
- 使用 SpeedTEC DIN 电机端连接器进行快速的四分之一转连接以及跨线或扩展插座连接器驱动端连接选项
- 包括 NFPA79、UL 和 IEC 颜色编码导线
- 无卤素 PUR 或 PVC 单电缆
- 以不含卤素的 PUR(聚氨酯)或 PVC(聚氯乙烯)材料制成,以提供所需的机械和化学耐久性
- 具有整体镀锡铜编织层(覆盖率达 85%,经测试可提供出色的 EMC/EMI 性能),可在单根电缆中容纳电源和信号导线
- 提供连续弯曲和连续弯曲延长选项,在 7x 弯曲半径(外径)时可弯曲 800 万次
- TPE 单电缆
- 以具有优异机械和化学特性的热塑性弹性材料制成
- 具有含铝/聚酯带的整体镀锡铜编织层(覆盖率达 100%,可提供出色的 EMC/EMI 性能)
- 提供 10 AWG、14 AWG 和 18 AWG 连续弯曲电缆和连续弯曲延长电缆,在 10x 弯曲半径(外径)时可弯曲 2000 万次。6 AWG 和 8 AWG 连续弯曲电缆和连续弯曲延长电缆在 10x 弯曲半径(外径)时可弯曲 650 万次
电源和反馈电缆
- 支持 Kinetix VPC、MPM、MPF、MPS、HPK 和 RDB 伺服电机、Kinetix MPAS/MPMA 线性致动器、Kinetix MPAR 和 MPAI 电动缸、LDAT 系列直线推进器、LDC-Series™ 和 LDL-Series™ 直线电机,以及 Kinetix 5500、5700、5100、6200/6500、6000、300/350 伺服驱动器
- 包括带制动选项(范围为 162 AWG)的电源电缆和具有较小电缆套管直径的反馈电缆,使得更容易穿过导线管
- 包括在驱动端带有跨线或模制连接器 (D-sub) 选件的反馈电缆
- 以乙烯基 TPE 和 PVC 混合材料制成
- 使用 SpeedTEC DIN 电机端连接器进行快速的四分之一转连接以及跨线或扩展插座连接器或 D-sub 连接器驱动端连接选项
- 编织层覆盖率达 100%,提供最佳的 EMC 性能
- 护套颜色遵循 DESINA 电缆标准,使得在工厂基层更容易快速确定电缆的用途
- 包括 NFPA79、UL 和 IEC 颜色编码导线
- 提供 8 AWG、10 AWG、14 AWG 和 16 AWG 连续弯曲电缆和连续弯曲延长电缆,在 12x 弯曲半径(外径)时可弯曲 2000 万次
TLP 电源和反馈电缆
- 支持 TLP 电机和 Kinetix 5100 伺服驱动器
- 包括单独的电源电缆、反馈电缆和分断电缆(适用于特定的电机尺寸),选择范围为 184 AWG
- 以 PVC 材料制成
- 提供多种驱动器端选择:带跨线或扩展插座的电源电缆和制动电缆,带集成电池盒和预成型连接器或扩展插座的反馈电缆
- 根据电机尺寸使用两种类型的电机端连接器:适用于 16AWG 和 18AWG 的矩形连接器和适用于 164 AWG 的军用连接器
- 采用低电容设计,最大限度提高系统功率密度
- 编织层覆盖率达 85%,提供极佳的 EMC 性能
规格
认证
- DESINA
- NFPA 79
- REACH
- RoHS
- UL
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Kinetix 运动控制选型指南 | KNX-SG001 | |
Kinetix 运动附件规范技术数据 | KNX-TD004 | |
Kinetix 无卤 PUR 和 PVC 单电机电缆快速参考 | 2090-QR002 | |
HIPERFACE DSL 编码器单电机扩展电缆解决方案白皮书 | MOTION-WP007 |