概述
- 高分辨率反馈(最高每圈 200 万脉冲数)
- 可选的多圈绝对值反馈
- 电机绕组在较宽的转速范围内提供恒定转矩
- 低转动惯量,获得更高加速率
- 96 至 955 Nm (849 至 8445 lb-in.) 的连续力矩
- 192 至 1927 Nm (1699 至 17042 lb-in.) 的峰值力矩
- 基本转速 1500 和 3000 RPM
- 与我们的 Kinetix® 7000 伺服驱动器集成,以便将 Kinetix 集成运动解决方案的范围扩大到最高 200 马力 (150 kW)
- 标准 DIN 反馈连接器和接线盒用于电源连接
- 集成风机冷却,在紧凑封装中实现更高性能
- 标准 IEC 法兰盘和/或底部安装
HPK-Series™ 伺服电机的典型应用包括:
- 大功率包装
- 连续物料加工
- 绕组/展开绕组/重绕组
- 轧面机
- 物料输送
- 金属成型
- 喷射造型
- 旋转刀
工具和资源
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 宣传册 | IA-BR005 | |
Kinetix 运动控制选型指南 | KNX-SG001 | |
HPK-Series 大功率异步伺服电机安装指南 | HPK-IN001 |