Loading

Kinetix VP 伺服电机
Allen-Bradley

这些电机通过 EtherNet/IP 网络提供平稳的集成运动控制,已针对 Kinetix 5500 和 5700 伺服驱动器进行了优化。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

我们的 Kinetix® VP 系列伺服电机通过 EtherNet/IP 网络提供平稳的集成运动控制,并经过优化,可搭配运行 Kinetix 5500 和 5700 伺服驱动器。Kinetix VPC 连续运行伺服电机可提供连续的电源和力矩。Kinetix VPL 低惯量伺服电机和 Kinetix VPF 食品级伺服电机可提供高动态性能。Kinetix VPH 卫生型电机的推出使该产品系列更为完备,可为卫生冲洗应用项目提供相同的电机优势

  • 通过数字反馈设备向控制系统提供实时电机性能信息
  • 经过优化以匹配变频器额定值,便于有效地确定系统规格
  • 使用一条电缆提供反馈、电机制动和电机电源

Kinetix VPH 卫生型伺服电机

  • 提供 6 种框架尺寸:63、75、100、115、130、165 mm
  • 峰值力矩 2.76 73.5 Nm(24.43 650.48 lb-in.)
  • 额定功率 0.4 至 3.16 kW(0.54 至 4.23 Hp)
  • 提供 200V 和 400V 电压等级选项以及 24V 内置制动选项
  • 提供 1 15 m 电机单电缆选项
  • 采用卫生设计,具有 316 级不锈钢护盖和光滑表面,符合 3A 和 EHEDG 准则
  • 提供 IP69K 冲洗等级,通过 NSF 认证

Kinetix VPC 连续运行伺服电机(有风扇)

  • 提供 3 种框架尺寸:165、215、300 mm
  • 提供 17.6…191.1 N•m 的额定扭矩
  • 提供 4.030.0 kW 的额定功率
  • 具有冷却风扇、轴密封、扩大尺寸的轴承以及支脚安装
  • 使用内部永磁技术
  • 达到 IE4 和 IE5 能源效率,有助于降低能源成本
  • 提供改善的扭矩质量
  • 已经过测试和验证,与 PowerFlex 755 变频器兼容

Kinetix VPC 连续运行伺服电机(无风扇)

  • 提供 3 种框架尺寸:165、215、300 mm
  • 提供 15.3167.7 Nm 的额定扭矩
  • 提供 3.424.4 kW 的额定功率
  • 具有轴密封和扩大尺寸的轴承,支脚安装
  • 使用内部永磁技术
  • 提供改善的扭矩质量
  • 达到 IE4 和 IE5 能源效率,有助于降低能源成本
  • 已经过测试和验证,与 PowerFlex 755 变频器兼容

Kinetix VPL 低惯量伺服电机

  • 提供 6 种框架尺寸:63、75、100、115、130、165 mm
  • 提供 0.46…33.0 N•m 的额定扭矩
  • 具有低惯量转子,可选的轴密封

Kinetix VPF 食品级伺服电机

  • 提供 6 种框架尺寸:63、75、100、115、130、165 mm
  • 提供 0.93...19 N•m 的额定扭矩
  • 采用食品级白色涂料、轴封装置和符合 REACH 标准的食品级轴密封脂
  • 包括不锈钢轴和紧固件

Kinetix VP 低惯量伺服电机的典型应用包括:

  • 自动装配
  • 自动检验
  • 食品和饮料
  • 物料输送
  • 包装
  • 制药
  • 印刷
Chevron DownChevron Down
请观看此视频,以了解工作中的 Kinetix VPC 伺服电机

软件

使用以下软件可对您的 Kinetix VP 系列伺服电机进行编程。

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 软件是管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相关控制系统的效率利器以及一站式服务点。

现在开始
产品兼容性和下载中心 (PCDC)
Main Image
支持
产品兼容性和下载中心 (PCDC)

使用产品下载和兼容性中心 (PCDC) 查找产品下载等。

现在开始
FactoryTalk 软件
Main Image
软件
FactoryTalk 软件

FactoryTalk 的每一项产品都以提升您的运营绩效为中心。从设计和调试阶段到董事会层面的数据需求,我们可以为您运营中的所有用户带来价值。

了解更多信息
认证
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE
  • C-Tick
  • 获得 UL 和 CSA 承认 E146578
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles 出版
Kinetix VPC 连续运行伺服电机产品简介 VPC-PP001_-ZC-P
Kinetix VPH Hygienic Servo Motor Product Profile VPH-PP001_-EN-P
Kinetix 5500 和 Kinetix VP 伺服电机产品简介 2198-PP001_-ZC-P
Miscellaneous 出版
Integrated Architecture 宣传册 IA-BR005_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix VP 伺服电机 Chevron RightChevron Right