概述
- 不锈钢紧固件和轴
- 轴密封上采用食品级润滑油
- 硬化轴耐磨衬套,可实现长久的轴和轴密封寿命
- 耐用的两件式食品级环氧涂层
- 无需使用工具即可旋转 IP66 和 IP67 级连接器
- 通过高分辨率反馈实现平稳运行,带有绝对值反馈选项
- 完全密封式绕组,防潮且具有较高热效率
- 内置 24V 制动选项
MP-Series™ 食品级伺服电机的典型应用包括:
- 食品包装
- 容积式填充
- 成型、填充和密封
- 食品处理(注:对于肉类和禽类应用,建议使用 MP 系列不锈钢电机。)
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 宣传册 | IA-BR005 | |
Kinetix 运动控制选型指南 | KNX-SG001 | |
Kinetix 旋转运动规范技术数据 | KNX-TD001 | |
MP 系列食品级伺服电机安装说明 | MP-IN004 |