概述
- 0.26163 Nm (2.31440 lb-in.) 的连续失速扭矩
- 0.77 至 278 Nm (6.8 至 2460 lb-in.) 的峰值力矩
- 内置 24V 制动选项
- 绝对式多圈和单圈高分辨率增量式编码器和解析器反馈选项
- 矮型场可逆电机连接器,可最大程度地降低伺服电机对机器设计的影响
- DIN 连接器版本允许对连接器灵活定位,并将单一电缆系列用于所有 MP 系列电机
MP-Series™ 低惯量伺服电机的典型应用包括:
- 包装
- 连续物料加工
- 物料输送
- 电子装配
- 汽车
- 金属成型
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 宣传册 | IA-BR005 | |
MP 系列低惯量电机产品简介 | MP-PP001 | |
Kinetix 运动控制选型指南 | KNX-SG001 | |
Kinetix 旋转运动规范技术数据 | KNX-TD001 | |
MP 系列低惯量伺服电机安装说明 | MP-IN001 |