概述
- 具有较高功率密度和丰富功能的紧凑型解决方案,适用于具有更大负荷和更大惯量的应用项目
- 多绕组速度选件经过优化,能搭配使用最新的 Kinetix® 6000、Kinetix 6200 和 Kinetix 6500 伺服驱动器
- 230V 交流和 460V 交流绕组
- 高分辨率绝对式编码器和解析器反馈
- IEC 公制安装尺寸
- 可旋转 DIN 连接器,可进行灵活的连接器定位
MP-Series™ 中惯量伺服电机的典型应用包括:
- 打印
- 连续物料加工
- 卷料处理
- 汽车
- 需要更大功率和更小封装的其他应用项目
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 宣传册 | IA-BR005 | |
Kinetix 运动控制选型指南 | KNX-SG001 | |
Kinetix 旋转运动规范技术数据 | KNX-TD001 | |
MP 系列中惯量伺服电机安装说明 | MPM-IN001 |