概述
- 提供适合冲洗环境的高性能电机
- 峰值力矩 11.1 27.1 Nm(98 240 lb-in.)
- 与 Kinetix 6000、Ultra3000 和 Ultra5000 伺服驱动器集成
- 严格密封,可提供最好的保护和抗腐蚀性
- 提供硬化轴耐磨衬套,可实现长久的轴和轴密封寿命
- 符合 IP66、IP67 和 IP69K 的要求,可承受 1200 psi 冲洗
- 通过高分辨率反馈实现平稳运行,带有绝对值反馈选项
- 提供 230V 和 460V 电源和 24V 内置制动选项
MP-Series™ 不锈钢伺服电机的典型应用包括:
- 肉禽加工
- 食品切片和填充
- 生食处理
- 加工
- 封闭机械
- 生命科学
- 消费品
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 宣传册 | IA-BR005 | |
Kinetix 运动控制选型指南 | KNX-SG001 | |
Kinetix 旋转运动规范技术数据 | KNX-TD001 | |
MP 系列不锈钢伺服电机安装说明 | MP-IN005 |