概览
- 在通过 EtherNet/IP™ 网络进行通信的所选组件(例如分接头和通信接口模块)中包含嵌入式以太网交换机技术
- 实现更广泛的 EtherNet/IP 应用拓扑配置选择,例如线性和设备级环网 (DLR)
- 无需其他硬件即可连接到总线型或环形拓扑结构
- 提供高性能环网功能(闭合/断开时间 < 3 ms);具有诊断和快速恢复功能,可缩短停机时间
- 支持 IEEE 1588 精确时间协议 (PTP),可实现精确时间同步和服务质量 (QoS) 以帮助确定数据传输的优先顺序
- 包括可供第三方供应商采用的开放式标准技术,可实现 EtherNet/IP 互操作性
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Stratix 以太网设备规范技术数据 | 1783-TD001 | |
EtherNet/IP 工业协议白皮书 | ENET-WP001 | |
EtherNet/IP 设备级环网应用程序技术 | ENET-AT007 | |
Bulletin 1783 以太网 TAP 产品信息 | 1783-PC011 |