智能设备的价值
您可以通过多种方式将数据直接从智能设备传输到控制系统。支持 IO-Link 功能的设备具有出色的灵活性,通过提供诊断和数据(包括详细的机器状况信息)来使机器更有效地运行,以延长正常运行时间并提高生产率。
IO-Link 技术的优点如下:
- 更低的库存和运行成本
- 延长正常运行时间/提高生产效率
- 设计简单,易于安装、设置和维护
- 更强的灵活性和可扩展性
您可以通过多种方式将数据直接从智能设备传输到控制系统。支持 IO-Link 功能的设备具有出色的灵活性,通过提供诊断和数据(包括详细的机器状况信息)来使机器更有效地运行,以延长正常运行时间并提高生产率。
IO-Link 技术的优点如下:
支持 IO-Link 的产品提供只能通过 IO-Link 主站模块访问的高级功能和诊断功能。这些现场设备在未连接到支持 IO-Link 的控制系统时就像标准控件一样,因此您可以为标准 I/O (SIO) 应用程序和 IO-Link 应用程序储备相同的设备。这简化了选择过程并降低了库存成本。
Publication Title | Language |
---|---|
IO-Link 的 T4A 智能传感器宣传册 | |
智能传感器应用场景宣传册 | |
集成式智能传感器解决方案快速参考指南 | |
符合 IO-Link 采购规范的智能机器集成智能传感器系统 |