概览
- HART 协议是用于在智能设备与控制或监视系统之间的模拟线路上发送和接收数字信息的全球标准
- 我们提供了各种带 HART 连接的模拟量 I/O 模块
- 提供 Encompass™ 合作伙伴的其他产品
其他信息
- 我们的 PartnerNetwork™ 可通过 Encompass 产品引荐计划,向使用可寻址远程传感器数据通路协议的产品提供补充型产品解决方案。您可以对所在地区中的业内最佳供应商的产品进行排序和筛选,进而与 Rockwell Automation® 架构连接,或者与我们的产品结合使用。
- 我们现代化的过程解决方案能帮您提高生产率、增进效率并降低成本。我们的控制、批次、过程优化和安全系统解决方案与服务能够轻松地将人员、过程和技术集成到互联企业中,以更好地应对您面临的众多挑战。
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
ControlLogix I/O 可寻址远程传感器数据通路模块产品简介 | 1756-PP016 | |
FLEX I/O 和 FLEX Ex I/O 选型指南 | 1794-SG002 | |
FLEX I/O 可寻址远程传感器数据通路模块用户手册 | 1794-UM063 | |
FLEX Ex I/O 可寻址远程传感器数据通路模块用户手册 | 1794-UM065 | |
Rockwell Automation 过程对象库:适用于 PlantPAx 分布式控制系统的可寻址远程传感器数据通路模块参考手册 | PROCES-RM010 |