按钮和信号设备包括范围广泛的操作器件。我们提供按钮、切换开关、吊挂式按钮盒、指示灯、组装操作站及操作站防护罩。我们的声响和视觉信号设备包括报警器、扬声器、灯标、频闪灯、面板灯条和塔灯。它们通过用信号通知故障和材料短缺以及提醒操作员注意危险来帮助减少停机时间。
30 mm 操作器
我们的 30 mm 操作器包含操作按钮、紧急停机按钮、选择开关、指示灯、特殊操作器和装配站。我们提供您构建按钮(包括触点块、保护装置、图例板等)所需的附件和板后布线组件。
22 mm 操作器
我们的 22 mm 操作器系列专门针对严格的高性能规格而设计制造。我们采用一流实体建模技术和有限元分析,使内置在 800F 操作器中的每个组件都在耐用性和性能方面得到了优化。
急停设备
我们的急停设备包括使能开关和拉线开关。我们的 Lifeline™ 系列包括电缆紧急停止开关和电缆驱动紧急停止开关。
危险场所操作器
我们的危险场所操作器包括按钮、指示灯、选择开关和工作站,以出厂装配站或现场装配组件形式提供。
特殊操作器
我们的特殊操作器包括状态指示器、小型指示灯和按钮。对于商业级应用和轻工业应用,我们提供 12、18 和 22 mm 的状态指示灯。小型指示灯和特殊按钮的设计适合重载应用项目或危险场所。
声响设备
声响设备包括通用和高性能电子报警器、面板安装型信号报警器,以及危险场所报警器和警示灯。
可视设备
可视设备包括面板安装型氙闪光灯、微型方形警示灯、面板安装型指示器(含可选的稳定或闪烁式灯)、壁挂式安装信号灯、面板灯带、工业圆形警示灯、塔灯、堆叠灯和面板安装型双电路报警器。
在“ROK 工业组件谈话播客系列”第 5 集中,Paul 和 Bill 将与 Steve Litzau 讨论按钮的历史、稳健性与可靠性。