Loading

继电器和计时器
Allen-Bradley

我们的继电器和定时器经过专门设计、制造和测试,可满足要求严格的全球标准和等级。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
Allen-Bradley Bulletin 700-HX Multifunction Digital Timing Relays use a highly visible negative transmissive status indicator display to increase readability.
700-HX 多功能数字
这些继电器使用十分醒目的负极传输状态指示灯显示来提高可读性,并提供两种附加模式,以实现应用的灵活性。
Allen-Bradley Bulletin 700-HT Tube Base Timing Relays, for general purpose applications, mount on tube-type bases.
700-HT 管座定时继电器
这些继电器更适用于通用应用,并安装在管型底座上。
Allen-Bradley Bulletin 700-HR Dial Timing Relays are plug-in socket-mounted timing relays.
700-HR 拨盘型定时继电器
这些继电器是插座安装式插件定时继电器。它们易于设置,可安装在面板或 DIN 导轨上。
Allen-Bradley Bulletin 700-HNC Miniature Timing Relays are some of the smallest timing relays available.
700-HNC 微型定时继电器
这些继电器跻身于市场上较小的定时继电器之列。它们在 DIN 导轨上只需要 26 mm (1.02 in.) 的空间,并具有插座。
DIN Rail Mount Timing Relay, 17mm
700-FE 经济型定时继电器
这些继电器的宽度为 17.5 mm,定时范围为 0.05 秒到 100 小时。
Bulletin 700-FS DIN Rail High Performance Timing Relays have a 22.5 mm space-saving design and a timing range of 0.05 seconds to 300 hours. The multi-function timing helps you reduce stock and standardize your design.
700-FS 高性能继电器
这些继电器采用 22.5 mm 的空间节省设计,具有 0.05 秒到 300 小时的定时范围。
Allen-Bradley Bulletin 700-HNK Ultra-Slim Timing Relays are some of the smallest plug-in relays on the market.
700-HNK 超薄定时继电器
这些继电器跻身于市场上较小的插件继电器之列。它们在插座中只需要 15.6 mm (5/8 in.) 的 DIN 导轨空间。
Allen-Bradley Bulletin 700-HV Repeat Cycle Timing Relays provide cycled on-off switching when a signal is applied.
700-HV 重复循环定时继电器
这些继电器可在应用信号时提供循环的开/关切换。开和关间隔可单独调整。
Allen-Bradley Bulletin 700-HLF Terminal Block Timing Relays are relay- and socket-assembled modules for high-density applications.
700-HLF 端子块定时继电器
这些继电器是用于高密度应用的继电器和插座组装模块。
Allen-Bradley Bulletin 700-CF IEC Control Relays provide features required for demanding industrial applications.
700-CF IEC 工业控制继电器
这些继电器采用 IEC 设计,提供苛刻工业型应用所需的特性(例如机械连接的触点、定时选件、很长的触点寿命)。
Allen-Bradley Bulletin 700-EF IEC Control Relays offer universal wide range coils.
700-EF 工业控制继电器
这些继电器耗电量低,可提供范围广泛的线圈,从而能以四个线圈涵盖从 24V…500V(50-60 Hz,直流)的控制电压。
Allen-Bradley Bulletin 700-K IEC Control Relays are compact sized industrial relays capable of switching low-energy signals.
700-K 微型工业控制继电器
这些继电器体积小巧,能够开关低能量信号。
Allen-Bradley Bulletin 700S-CF IEC Safety Control Relays provide mechanically or mirror contact performance, which are required in feedback circuits for safety applications.
700S-CF IEC 安全控制继电器
这些继电器可提供安全应用的反馈电路中需要的机械或镜像触点性能。
Allen-Bradley Bulletin 700-RTC Solid-state Timing Relays are fixed timing relays designed for applications requiring a specific time delay in which inadvertent timing changes must be avoided.
700-RTC NEMA 固态型固定定时继电器
这些继电器是固定定时继电器,专为需要特定时间延迟的应用(必须避免意外的定时改变)而设计。
Allen-Bradley Bulletin 700-PS Solid-state Timing Relays are accurate solid-state timers that can be mounted.
700-PS NEMA 固态型可调节定时继电器
这些继电器可以安装在 4 极和 2 极继电器上。通过使用适配器面板,还可以安装它进行独立使用。
Allen-Bradley Bulletin 700-N Industrial Relays are a low profile, high reliability switching solution.
700-N NEMA 低特性工业控制继电器
这些电气保持的继电器均具备手动操作功能,以非常醒目的红条来显示状态指示,易于识别。
Allen-Bradley Bulletin 700S-P and 700S-PK Safety Control Relays are designed to meet worldwide safety standards.
700S 重载安全控制继电器
这些继电器的设计符合全球安全标准,具有机械连接的触点和抗干扰盖板。
Allen-Bradley Bulletin 700-R Sealed Switch Relays work in extremely harsh, dirty environments and hazardous locations.
700-R NEMA 密封开关工业控制继电器
这些继电器包括顶端镀钨的密封触点,能在恶劣环境中提供可靠性很高的低电压电路开关功能。
Allen-Bradley Bulletin 700-P, 700-PH and 700-PK Heavy Duty Relays have four types of contact cartridges to meet your specific switching requirements.
700-P NEMA 重载继电器
这些继电器可将时间延迟、锁定附件、重叠和逻辑需求触点组合到一个继电器中。
Allen-Bradley Bulletin 700-HK Slim Line General Purpose Relays are ideal for a variety of high-density isolation and interposing applications.
700-HK 细长型继电器
这些继电器非常适用于各种高密度隔离和中间应用。
Allen-Bradley Bulletin 700-HTA Alternating Relays serve as interposing relays between your controller and field devices.
700-HTA 交替继电器
这些继电器作为控制器和现场设备之间的中间继电器,您可由此选择主要或次要负载或者在两者之间进行交替。
Allen-Bradley Bulletin 700-HA Tube Base Relays are general purpose relays ideally suited for applications machine tool, pulp and paper, and transportation OEMs
700-HA 管座继电器
这些通用继电器特别适用于机械工具、纸浆和造纸以及运输 OEM 应用。
Allen-Bradley Bulletin 700-HJ Magnetic Latching Relays control lighting loads or continuous duty applications to save energy.
700-HJ 磁闭锁继电器
这些继电器可控制照明负载或连续型负载应用以实现节能。
Allen-Bradley 700-HF Miniature Square Base Relays are ideal for automotive applications.
700-HF 微型方形基座继电器
这些继电器非常适用于汽车应用。
front left angle view of a single, gray 700-HLTN2 terminal block relay with two wire connections on the left side and top of the relay marked with a white panel insert
700-HL 端子块式继电器
这些端子块继电器包括 6.2 mm 宽的每极接口和快速连接接口,有助于降低安装成本。
Allen-Bradley Bulletin 700-HG Power Relays are suitable for switching DC loads.
700-HG 功率继电器
这些继电器适用于开关直流负载,采用可选磁性灭弧进行电弧抑制,可对更高电流的直流电路进行开关。
Allen-Bradley 700-HC Miniature Square Base Relays are 4-pole plug-in relays for your low-energy switching applications.
700-HC 微型透明壳继电器
它们是 4 极插件继电器,用于低能量开关应用。
Allen-Bradley Bulletin 700-HP Relays are general purpose relays with plug-in PIN-style printed circuit board (PCB) terminals.
700-HP PCB 插针式
我们的 Bulletin 700-HP 继电器是通用继电器,具有插件插针式印刷电路板 (PCB) 端子。
Allen-Bradley Bulletin 700-HD Flange Mount Square Base Relays feature blade-style quick connect terminals.
700-HD 凸缘架方形基座继电器
这些继电器具有刀片式快速连接端子。
Allen-Bradley Bulletin 700-HB Square Base Relays are designed for HVAC, elevator, and automotive industry applications.
700-HB 方形基座继电器
这些继电器专为采暖、通风与空调、电梯和汽车行业应用而设计,能提供 IEC 封闭端子型和 NEMA 开放端子型两种版本。
Allen-Bradley Bulletin 700-HPS PCB Pin Style Safety Control Relays feature mechanically linked contacts that are required for safety circuits
700-HPS PCB 插针式安全继电器
这些继电器具有符合 EN 50205 (Type B) 的安全电路所需的机械连接触点。
Allen-Bradley Bulletin 700-HHF Flange-Mounted Power Relays are small-sized general purpose relays that switch large loads.
700-HHF 法兰安装式功率继电器
这些继电器是可开关大型负载的小型通用继电器。
Allen-Bradley Bulletin 700-SA Tube base Solid-state Relays are rated to 5 A load output current.
700-SA 管座固态型继电器
这些继电器的额定负载输出电流为 5 A。
Allen-Bradley Bulletin 700-SC Ice Cube Solid-state Relays are miniature, socketed relays rated to 3 A load output current.
700-SC 透明壳固态型继电器
这些继电器是微型插座式继电器,额定负载输出电流为 3 A。
Allen-Bradley Bulletin 700-SK Slim Line Relays are solid-state relays compatible with HN121 or HN122 sockets
700-SK 细长型固态型继电器
这些继电器与 HN121 或 HN122 插座兼容,电流额定值最高为 2 A。
Allen-Bradley Bulletin 700-SH Hockey Puck Solid-state Relays can handle up to a 40 A continuous resistive load
700-SH 冰球式固态型继电器
这些继电器通过冰球形封装中的散热片,可以处理最高 40 A 的连续阻性负载。
Allen-Bradley Bulletin 700-SF Square Base Relays are 3A rated solid-state relays compatible with HN116 sockets.
700-SF 方形基座固态型继电器
这些继电器是额定值为 3 A 的固态型继电器,与 HN116 插座兼容。
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

我们在全球范围内提供各种继电器和计时器。它们经过专门设计、制造和测试,可满足要求严格的全球标准和等级。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 继电器和计时器 Chevron RightChevron Right