我们的通用继电器能为普通的继电器控制应用提供可靠的设计、快速的替代品以及节省盘柜空间的解决方案。

管座继电器
我们的 Bulletin 700-HA 管座继电器是通用继电器,特别适用于机械工具、纸浆和造纸及运输 OEM 的应用。

交替继电器
我们的 Bulletin 700-HTA 交替继电器可充当控制器与现场设备之间的中间继电器。利用交替特性可以选择主或从负载,或在两者之间进行交替。可以在具有泵、压缩机、空调和制冷设备的应用项目中使用这些继电器。

PCB 插针式安全继电器
我们的 Bulletin 700-HPS PCB 插针式安全控制继电器具有符合 EN 50205 (Type B) 的安全电路所需的机械连接触点。

PCB 插针式继电器
Bulletin 700-HP 继电器是通用继电器,具有插件插针式印刷电路板 (PCB) 端子。

端子块继电器
我们的 Bulletin 700-HL 端子块继电器适用于各种高密度隔离和中间应用。每极的窄接口(6.2 mm 宽)和快速连接可帮助降低安装成本。可选漏电流抑制电路设计可解决可控硅控制器输出的无用线圈打开或触点非开断问题。弹簧夹端子座选件非常适用于容易振动的应用。

细长型继电器
我们的 Bulletin 700-HK 细长型通用继电器非常适用于各种高密度隔离和中间应用。

磁闭锁继电器
我们的 Bulletin 700-HJ 磁闭锁继电器可控制照明负载或连续型负载应用,以节省能耗。

凸缘架功率继电器
我们的 Bulletin 700-HHF 凸缘架功率继电器是小型通用继电器,可开关大型负载。

功率继电器
我们的 Bulletin 700-HG 功率继电器适用于开关直流负载。我们的继电器采用可选磁性灭弧进行电弧抑制,可对更高电流的直流电路进行开关。

微型方形基座继电器
我们的 Bulletin 700-HF 微型方形基座继电器非常适用于汽车应用。

凸缘架方形基座继电器
我们的 Bulletin 700-HD 凸缘架方形基座继电器采用刀片式快速连接端子。

微型“透明壳”继电器
我们的 Bulletin 700-HC 微型方形基座继电器是 4 极插件继电器,用于低能量开关应用。

方形基座继电器
我们的 Bulletin 700-HB 方形基座继电器专为采暖、通风与空调、电梯和汽车工业型应用而设计。提供两类插座:国际电工委员会封闭端子版本和美国电气制造商协会开放端子版本。