采用 GuardLink 技术的 Allen-Bradley® Guardmaster® 智能安全设备可提供信息、高级功能和灵活性。这项技术有助于提升安全性和提高整个机器和工厂的效率。
采用 GuardLink 技术的设备可提供高级功能和高级诊断(只能通过采用 GuardLink 的连接分接头访问)。GuardLink 技术的优势包括:
- 提供实时的上下文诊断和传感器运行状况数据,可显著改善故障处理工作
- 设备自动复位 (ADR)
- 无缝集成到 Rockwell Automation EtherNet/IP™ 架构中