概览
- 可在满足特定条件时自动临时暂停安全功能
- 通过存在感应式设备启动 (PSDI) 来监视最多三个光幕
其他信息
通过我们的安全组件和集成安全解决方案,为您的人员、生产率和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内最为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。
规格
认证
MSR22LM
- BG
- 获得 CE 认证,符合所有应用指导
MSR42
- 获得 CE 认证,符合所有应用指导
- cULus 列名
- 经过 TÜV 认证
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Guardmaster 安全继电器手册 | GLSAFE-BR003 | |
Bulletin 445L 静音控制盒产品简介 | 445L-PP007 | |
带可选运行模式的光幕控制器 MSR22LM | MINOTR-IN035 | |
Bulletin 445L 静音控制盒安装指南 | 445L-IN004 | |
通过 MSR42 继电器实现双向静音快速入门指南 | CC-QS015 | |
MSR42、GuardShield Micro 400 和 Safe 2/Safe 4 光幕配置软件用户手册 | SAFETY-UM001 | |
平面固定柜体和悬臂用户手册 | 445L-UM004 | |
MSR42 控制模块用户手册 | 440R-UM008 | |
安全应用项目和接线图 | SAFETY-WD001 | |
堆垛机功能安全规格 | SAFETY-AT026 |