信号调节器
我们的 Bulletin 931N Nano 和 931S Smart 信号调节器提供全面的选项,以隔离、转换、分离、线性化和放大各种信号类型。这些产品有助于保护您昂贵的控制系统不受暂态和噪声的影响,同时通过电气隔离消除了过程测量中接地环路/噪声引起的误差。有些产品具有双通道、输入和输出环路供电选项。这些系列的产品在电气隔离、精度、响应时间和功耗方面具有出色的性能。
我们的 Bulletin 931N Nano 和 931S Smart 信号调节器提供全面的选项,以隔离、转换、分离、线性化和放大各种信号类型。这些产品有助于保护您昂贵的控制系统不受暂态和噪声的影响,同时通过电气隔离消除了过程测量中接地环路/噪声引起的误差。有些产品具有双通道、输入和输出环路供电选项。这些系列的产品在电气隔离、精度、响应时间和功耗方面具有出色的性能。
我们的本质安全模块可以将本质安全级设备(如变送器、电磁阀、接近传感器和封装组件)与控制系统相连。在 1 类、1 分区(区域 0 和 1)场所中,本质安全方法比其他的危险场所保护/危险减轻措施更经济实用。