转换器屏障
我们的 Bulletin 937C 转换器屏障为隔离器增加了功能,可从危险区域仪表(即温度传感器或测压元件)接收信号并将信号转换为工业标准信号(如 0/420 mA 或 0/210 V)。脉冲分析单元对输入处的频率信号进行处理。导线故障监测系统针对信号线电缆上的断线或短路发出信号。
我们的 Bulletin 937C 转换器屏障为隔离器增加了功能,可从危险区域仪表(即温度传感器或测压元件)接收信号并将信号转换为工业标准信号(如 0/420 mA 或 0/210 V)。脉冲分析单元对输入处的频率信号进行处理。导线故障监测系统针对信号线电缆上的断线或短路发出信号。
Bulletin 937Z 齐纳屏障为危险区域内的电气信号提供保护。这些屏障具有仅 12.5 mm 宽的较窄外形,可为控制面板留出最大空间。它们还可防止不可接受的高能量从安全区域传递到危险区域中。我们的齐纳屏障具有正极性,即齐纳二极管的阳极是接地的。根据具体应用项目,可以将较高或较低的本质安全参数用于串联或并联电路。
我们的 Bulletin 937T 隔离器屏障包含光电隔离或变压器隔离,这些模块在本质安全电路内提供了与控制系统实现电气隔离的接口。隔离屏障的主要优点是,它们不需要在模块与本质安全设备之间设置接地端。宽度为 12.5 mm (0.5 in) 和 20 mm (0.8 in)。