我们的状态监测产品可为您提供必要的数据来防止计划外停机,避免造成损失。实时监控机器的状况和状态有助于实现智能制造。这样,您便能够在潜在设备故障可能对质量和维护成本造成影响之前加以预测和预防。
- Product Selection
- Overview
Product Selection
显示
1
-
1
关于
0
结果
1442 系列
我们的 Bulletin 1442 电涡流探头系统包含 0.25 至 29 mm(9.8 至 1142 mil)的线性范围。这些系统适合用来在工业机械上进行轴振动、相位/速度基准值和转子/轴向位移的测量。