- 包括 18 或 22 号美国线规,PVC,18 号美国线规,ToughWeld™,20 号美国线规,线圈电缆,PVC
- 提供醒目的黄色聚氯乙烯 (PVC) 护套,耐油和耐化学品
- 提供用作接地屏蔽的重载加强编织层,可减少噪声
- 包括耐振棘轮耦合螺母
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
Bulletin 889 交流微型连接线可为接近传感器、限位开关、光电传感器和其他现场设备提供安全的连接。电缆可以是 22 AWG 或 18 AWG 屏蔽或非屏蔽电缆,可以带直线连接器或直角连接器。此外还有特殊盘绕电缆,适用于涉及移动设备的应用项目。
认证
- CSA 认证
- 符合 UL 认证
- 符合 UL 2238
Documentation
| Product Profiles | 出版 |
|---|---|
| UL2238 Certification for Cordsets and Patchcords Product Profile | 889-PP003_-EN-P |
| Miscellaneous | 出版 |
|---|---|
| 连接和网络介质宣传册 | CONEC-BR001_-ZC-P |