- 提供可现场安装的选件
- 包括螺丝接线端子,可进行简便而可靠的安装
- 可方便地改变现有电缆安装
- Overview
- Documentation
Overview
Bulletin 871A 和 889 交流微型螺丝接线端子是可现场安装的无源连接器,可配合原始电缆使用。3 针式终端插孔包含螺丝接线端子,用于在车间内快速方便地组装定制 QD 电缆。终端插孔可以是公头或母头、直线或直角,并且适用于各种电缆直径。
认证
-
CSA 认证
-
符合 UL 认证
Documentation
| Miscellaneous | 出版 |
|---|---|
| 连接和网络介质宣传册 | CONEC-BR001_-ZC-P |