Loading

ControlNet 设备
Allen-Bradley

我们的 ControlNet 网络介质与连接设备可提供适用于同轴电缆和光纤系统的连接器、分接头、终端器、中继器和工具。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(27)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview
Allen Bradley

通过我们的 ControlNet™ 网络介质和连接设备,可以灵活进行网络设计。ControlNet 同轴电缆是适用于典型安装的低损耗、RG6 四层带屏蔽同轴电缆。ControlNet 光纤介质允许您延长网络的网段,提供对电磁干扰 (EMI) 的抗扰性,且允许在危险场所安装。我们提供适用于同轴电缆和光纤系统的各种连接器、分接头、终端器、中继器和工具。请根据应用项目和/或系统安装环境选择电缆类型。

  • 采用高柔性和标准聚氯乙烯 (PVC)
  • 包括 200 微米电缆
  • 提供 10、20、30、60、100 和 300 m(32.8、65.6、98.4、196.8、328.1 和 984.2 英尺)的长度
  • 与 1786-RPFS 中继器结合使用
  • 可使用中继适配器向中继器模块提供最大 1.6 A 电流(5 V 直流时)
Documentation
Miscellaneous 出版
连接和网络介质宣传册 CONEC-BR001_-ZC-P
ControlNet Media System Components List AG-PA002_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 连接设备
  5. Chevron LeftChevron Left ControlNet 设备