- 包括多个护套类型:PVC、PUR、TPE、Toughlink 和 Toughweld
- 提供 1、2、5 和 10 m(3.3、6.6、16.4 和 32.8 英尺)的标准长度
- 提供标准 16、18、22 和 24 AWG 电缆
- 包括高耐振性棘轮耦合螺母
- 提供直流微型到迷你型以及直流微型到 Pico 型电缆型号
- 提供红色电缆护套以标识机器上的安全网络
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
Bulletin 889 直流微型 (M12) 连接线和预制接插线可为接近传感器、限位开关、光电传感器和其他现场设备提供安全连接。这些电缆配有直向或直角 4 针或 5 针包覆成型连接器,可选择材料和护套颜色,包括用于标识安全应用项目的红色。某些型号包括用于降噪的辫型屏蔽以及用于电源和输出状态指示的状态指示器。
认证
-
CSA 认证
-
符合 UL 认证
- 符合 UL 2238
Documentation
| Product Profiles | 出版 |
|---|---|
| UL2238 Certification for Cordsets and Patchcords Product Profile | 889-PP003_-EN-P |
| Essential Components: Connectivity and Ethernet Media Product Profile | 1585-PP004_-EN-P |
| Miscellaneous | 出版 |
|---|---|
| 连接和网络介质宣传册 | CONEC-BR001_-ZC-P |