- 提供 4、6 或 8 个端口
- 包括并行接线的 4 针直流微型连接器
- 提供标准(无状态指示灯)和 PNP(拉出型)状态指示灯型
- 包括预接线主电缆、终端插孔或 M23 型主电缆连接器
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
Bulletin 898 直流微型 (M12) 配电箱可将多个设备连接到控制系统,是提高灵活性并削减成本的极好方法。它们可减少安装和故障处理时间,从而降低人工成本。这些配电箱需要的空间更少,看上去更加整洁有序,在电缆易受损的区域中可方便地更换电缆。
认证
-
CSA 认证
-
符合 UL 认证
Documentation
| Miscellaneous | 出版 |
|---|---|
| 连接和网络介质宣传册 | CONEC-BR001_-ZC-P |