Loading

直流微型面板安装型插座
Allen-Bradley

Bulletin 888 直流微型 (M12) 面板安装型插座是压铸连接器,适合在机壳中使用或用于定制接线配置。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(1)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview
Allen Bradley

Bulletin 888 直流微型 (M12) 面板安装型插座是压铸连接器,适合在机壳中使用或用于定制接线配置。它们采用模块化设计,具备面板安装型功能,有助于保持整洁有序,在电缆易受损或更换频繁的区域中,可以方便地进行更换。

  • 包括标准 12 in. 引线(可提供其他长度)
  • 提供单键槽
  • 包括阳极电镀铝外壳
  • 包括 22 号美国线规导线
  • 包括母头和公头隔离器插座
  • 提供 3、4、5 或 8 针配置
  • 提供 1/4 in.、1/2 in.、M14 或 PG 9 安装螺纹
  • 3、4 和 5 针配置提供后部安装插座
  • 包括 IEC 颜色代码
认证
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CSA 认证
  • 符合 UL 认证
Documentation
Miscellaneous 出版
连接和网络介质宣传册 CONEC-BR001_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 连接设备
  5. Chevron LeftChevron Left 直流微型面板安装型插座