Loading

直流微型螺丝端子
Allen-Bradley

Bulletin 871A 和 889 螺丝接线端子是配合原始电缆使用的可现场连接的连接器。
Loading
  1. Overview
  2. Documentation
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Bulletin 871A 和 889 螺丝接线端子是配合原始电缆使用的可现场连接的连接器。这些 4 针和 5 针型号可配公头和母头,包含螺丝接线端子,用于快速方便地在车间组装定制电缆。它们可以是直线型或直角型,有适合各种电缆直径的型号。

  • 提供单电缆或双电缆型号
  • 通过螺丝接线端子进行简便而可靠的安装
  • 可方便地改变现有电缆安装
  • 包括针对与 ArmorPOINT® 热电偶输入模块结合使用而设计的嵌入式热敏电阻型号,可提供冷端补偿
Documentation
Miscellaneous 出版
连接和网络介质宣传册 CONEC-BR001_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 连接设备
  5. Chevron LeftChevron Left 直流微型螺丝端子